VA20X-3L-0016-4-X+BM25-000000355
VA20X-3L-0016-4-X+BM25-000000355

135N1147

VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX+QDSS

VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX+QDSS

Codice modello: VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX+QDSS

Dettagli prodotto

Peso lordo 7 kg
Peso netto 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108978242

Vacon 20 X

Apparecchiatura aggiuntiva A +QDSS Solo interruttore principale
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Applicazione +A0000 Senza applicazioni aggiuntive
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Corrente -0016 16 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 16 AMP
Dimensione WxHxD [mm] 206 X 376 X 181
Dimensioni display +LSSI Unità di misura metriche
Dimensioni frame MU3 Frame 03 X
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Freno +DBIN DBIN
Frequenza +LS50 50 Hz
Gruppo di prodotti VACON VACON
Livelli EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Modelcode01 VACON0020-3L-0016-4-X
Modelcode03 +HMTX+QDSS
Morsettiera +TQGA Pressacavo mors B, senza freno
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Peso lordo 6.7
Peso netto [kg] 6
Regionale -R00 Internazionale
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Segmento -X -X
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tastierino +HMTX Tastierino di testo
Tensione di rete elettrica -4 380 - 480 V ca
Tipo ingresso -3L -3L
Typecode Part 1 VA20X-3L-0016-4-X+BM25
Typecode Part 2 -000000355

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality