135N2391
VACON0020-3L-0009-4-X+HMTX
VACON0020-3L-0009-4-X+HMTX
VACON® 20 X
9 AMP, 380 - 480 V ca
DBIN, Tastierino di testo
Amb. commerciale e industr. C2, Frame 03 X
Other options according to Model code
Permette di ottenere i vantaggi della maggiore flessibilità ovunque un
convertitore di frequenza decentralizzato svolga un ruolo determinante.
Il supporto del bus di campo specifico per il settore e le varianti
hardware dedicate offrono una grande flessibilità in qualsiasi tipo di
applicazione di movimentazione dei materiali. Il software applicativo
personalizzabile, che include il supporto integrato per la
programmazione PLC IEC 61131-1, ne fanno la soluzione ideale per i
costruttori di macchine.
Nelle soluzioni decentralizzate lo spazio è sempre un fattore
determinante. Con il suo design robusto e compatto, il VACON® 20 X
consente un'integrazione semplice e diretta nelle macchine esistenti e
di nuova concezione ed elimina la necessità di un lungo cavo motore
schermato, di contromisure in materia di EMC e di filtri di uscita.