VA20X-3L-0004-2-X+BM25-000001300
VA20X-3L-0004-2-X+BM25-000001300

132H9941

Riconfigura

VACON0020-3L-0004-2-X

Codice modello: VACON0020-3L-0004-2-X+HMTX+TQGL

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.9 kg
Peso netto 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5714853392018

Vacon 20 X

Apparecchiatura aggiuntiva A +Q000 Senza appar. aggiuntiva A
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Applicazione +A0000 Senza applicazioni aggiuntive
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Catalogo prodotti GLBL Global (Standard)
Corrente -0004 4,8 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 3,7 AMP
Dimensione WxHxD [mm] 170X295X154
Dimensioni display +LSSI Unità di misura metriche
Dimensioni frame MU2 Frame 02 X
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Freno +DBIN DBIN
Frequenza +LS50 50 Hz
Gruppo di prodotti VACON VACON
Livelli EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Modelcode01 VACON0020-3L-0004-2-X
Modelcode03 +HMTX+TQGL
Morsettiera +TQGL PressRapidMorsB con anello
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Peso lordo 3.9
Peso netto [kg] 3.4
Plant from Orderline E201
Regionale -R00 Internazionale
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Segmento -X -X
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tastierino +HMTX Tastierino di testo
Tensione di rete elettrica -2 208 - 240 V ca
Tipo ingresso -3L -3L
Typecode Part 1 VA20X-3L-0004-2-X+BM25
Typecode Part 2 -000001300

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality