VA100X-3L-0016-4-X+BM1X-000003493

132H1525

VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR+SDE3
VACON® 100X
16 AMP, 380 - 480 V ca
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
Amb. commerciale e industr. C2
Modbus, BacNet, N2 (+FBM2), Tastierino grafico
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: Senza opzioni
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR+SDE3

Dettagli prodotto

Peso lordo 15.65 kg
Peso netto 14.9 kg
Volume 0.378 hl
EAN 5714853302314

Vacon 100 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0100 VACON 100
Tipo ingresso -3L -3L
Corrente -0016 16 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 16 AMP
Tensione di rete elettrica -4 380 - 480 V ca
Segmento -X Vacon 100X
Regionale -R00 Internazionale
Personalizzato +BM1X Prodotto Vacon0100
Morsettiera +TBOX Morsettiera di base
Freno +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frequenza +LS50 50 Hz
Dimensioni display +LSSI Unità di misura metriche
Livello documentazione +DQCK Guida rapida
Pacchetto lingua firmware +FL01 Lingua UK, DE, FI, SE, IT, FR
Firmware del sistema +F0072 Software sistema GP
Livelli EMC +EMC2 Amb. commerciale e industr. C2
Omologazione per uso navale +E000 Senza omolog. per uso navale
Applicazione +A0000 Senza applicazioni speciali
Selezione RF interna +FBM2 Modbus, BacNet, N2 (+FBM2)
Tastierino +HMGR Tastierino grafico
Batteria real time clock +SRNO Senza batteria real time clock
Slot D scheda opzionale +SDE3 (E3)PROFIBUS DP
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Apparecchiatura aggiuntiva A +Q000 Senza appar. aggiuntiva A
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Apparecchiatura aggiuntiva C +Q000 Senza appar. aggiuntiva C
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MM5 MM 05
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Codicemodello01 VACON0100-3L-0016-4-X
Codicemodello04 +HMGR
Codicemodello05 +SDE3
Codice tipo Parte 1 VA100X-3L-0016-4-X+BM1X
Codice tipo Parte 2 -000003493
Peso netto calcolato [kg] 14.9
Peso lordo calcolato [kg] 15.65
Dimensioni LxAxP [mm] 233X367X214
Impianto da Orderline C503
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality