VA20X-3L-0016-4-X+BM25-000000200

135N1318

Questo prodotto è fuori produzione.

VACON0020-3L-0016-4-X-R02
VACON® 20 X
16 AMP, 380 - 480 V ca
DBIN, Tastierino di testo
Componente sistema C4 EMC, Frame 03 X
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0016-4-X-R02

Dettagli prodotto

Peso lordo 7 kg
Peso netto 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108868895

Vacon 20 X

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tipo ingresso -3L -3L
Corrente -0016 16 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 16 AMP
Tensione di rete elettrica -4 380 - 480 V ca
Segmento -X -X
Regionale -R02 Nord America
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Freno +DBIN DBIN
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Applicazione +A0000 Senza applicazioni aggiuntive
Tastierino +HMTX Tastierino di testo
Apparecchiatura aggiuntiva A +Q000 Senza appar. aggiuntiva A
Apparecchiatura aggiuntiva B +QGLC Adattat. pressacavo canal. USA
Morsettiera +TQGA Pressacavo mors B, senza freno
Frequenza +LS60 60 Hz
Dimensioni display +LSUS Unità di misura USA
Pacchetto spedizione +GSCB Materiale d'imballaggio std
Livelli EMC +EMC4 Componente sistema C4 EMC
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MU3 Frame 03 X
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 VA20X-3L-0016-4-X+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000200
Codicemodello01 VACON0020-3L-0016-4-X
Codicemodello02 -R02
Peso netto calcolato [kg] 6
Peso lordo calcolato [kg] 6.7
Dimensioni LxAxP [mm] 206 X 376 X 181
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality