Mostra 70 prodotto(i)
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Garantisce un'ampia compatibilità, un elevato livello di disponibilità, supporto per tutti i principali rivenditori di PLC ecompatibilità con le versioni future. Comunicazione rapida ed efficiente, installazione semplificata, diagnostica avanzata eparametrizzazione e autoconfigurazione di dati di processo tramite file GSD. Parametrizzazione aciclica con PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive o macchine a stati del profilo FC Danfoss, Master di classe 1 e 2.
VLT Control Panel LCP 102
Display grafico illuminato con testo in chiaro.
Supporta tutte le lingue e i caratteri di testo.
Menu rapido per una rapida messa in funzione.
Funzione di salvataggio e copia dal set di parametri.
Guida online per tutte le funzioni.
Mounting Brackets, 40mm, 2 pcs