Mostra 23 prodotto(i)

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Garantisce un'ampia compatibilità, un elevato livello di disponibilità, supporto per tutti i principali rivenditori di PLC ecompatibilità con le versioni future. Comunicazione rapida ed efficiente, installazione semplificata, diagnostica avanzata eparametrizzazione e autoconfigurazione di dati di processo tramite file GSD. Parametrizzazione aciclica con PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive o macchine a stati del profilo FC Danfoss, Master di classe 1 e 2.

130B1107

LCP102 Control Panel for FC100/200/300

VLT Control Panel LCP 102
Display grafico illuminato con testo in chiaro.
Supporta tutte le lingue e i caratteri di testo.
Menu rapido per una rapida messa in funzione.
Funzione di salvataggio e copia dal set di parametri.
Guida online per tutte le funzioni.

132B0200

LCP FOR FC101

Pannello di controllo locale intuitivo per VLT® HVAC Basic Drive. Il sistema di menu ben strutturato garantisce una messa in f
unzione rapida e un facile accesso alle sue efficienti funzioni, consentendo di risparmiare tempo, energia e denaro.

134B0340

Adapter plate Kit (incl. plugs) MH 1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1

La piastra di montaggio a parete consente di montare il VLT® DriveMotor FCP106 vicino al motore. L'FCP 106 montato con la piastra di montaggio a parete soddisfa i requisiti della norma EN 61800-3 classe C2 quando si utilizza un cavo motore schermatofino a 2 metri.

134B0390

Adapter plate Kit (incl. plugs) MH 2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2

La piastra di montaggio a parete consente di montare il VLT® DriveMotor FCP106 vicino al motore. L'FCP 106 montato con la piastra di montaggio a parete soddisfa i requisiti della norma EN 61800-3 classe C2 quando si utilizza un cavo motore schermatofino a 2 metri.

134B0440

Adapter plate Kit (incl. plugs) MH 3

Piastra di adattamento motore per alloggiamento FCP 106 di dimensione MH3, per il montaggio del VLT sul motore. Deve essere lavorato per poter essere adattato al motore

134B0441

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH3

La piastra di montaggio a parete consente di montare il VLT® DriveMotor FCP106 vicino al motore. L'FCP 106 montato con la piastra di montaggio a parete soddisfa i requisiti della norma EN 61800-3 classe C2 quando si utilizza un cavo motore schermatofino a 2 metri.

Visualizza: