MCD50632BT5G4X00CV1

134N9364

Questo prodotto è fuori produzione.

MCD50632BT5G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 632A, IP00, Cont.Tipo G4 (H689 W430 D302)

Codice modello: MCD50632BT5G4X00CV1

Dettagli prodotto

Peso lordo 60 kg
Peso netto 60 kg
Volume 132.3 l
EAN 5710107953691

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti MCD VLT® Soft Starter
Serie MCD 5 Serie 500
Corrente nominale 0632 632A
Bypass B Telerutt.di bypass interno
Fase T Trifase
Tensione di alimentazione 5 200-525 VAC
Dimensioni contenitore G4 Cont.Tipo G4 (H689 W430 D302)
Reserved X Reserved
Grado di protezione 00 IP00
Tensione ausiliaria CV1 24 VAC/VDC
Codice tipo Parte 1 MCD50632BT5G4X00CV1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codicemodello01 MCD50632BT5G4X00CV1
Peso lordo calcolato [kg] 74.5
Peso netto calcolato [kg] 60
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality