MCD202007T4CV3
MCD202007T4CV3

175G5209

MCD202007T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(007) 7 kW 18A:4-6: 354, (T4) Three phase 200-440 VAC, (A) A-Frame (H203 W98 D165)

Codice modello: MCD202007T4CV3

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.78 kg
Peso netto 2.6 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098497

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Famiglia Prodotti MCD (MCD) Soft Starter
Serie MCD 202 (202) Serie 202
Potenza nominale 007 (007) 7 kW 18A:4-6: 354
Fase T (T) Three phase
Tensione di alimentazione 4 (4) 200-440 VAC
Tensione ausiliaria CV3 (CV3) 110/240 VAC o 440 VAC
Dimensione frame A (A) A-Frame (H203 W98 D165)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 MCD202007T4CV3
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 4.9
Peso lordo materiale 2.78
Peso netto [kg] 2.2
Peso netto materiale 2.6
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Typecode Part 1 MCD202007T4CV3

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality