MCD202-018-T4-CV3
MCD202-018-T4-CV3

175G5211

MCD202018T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(018) 18 kW 42A:4-6: 354, (T4) Three phase 200-440 VAC, (A) A-Frame (H203 W98 D165)

Codice modello: MCD202018T4CV3

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.79 kg
Peso netto 2.39 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098510

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Famiglia Prodotti MCD (MCD) Soft Starter
Serie MCD 202 (202) Serie 202
Potenza nominale 018 (018) 18 kW 42A:4-6: 354
Fase T (T) Three phase
Tensione di alimentazione 4 (4) 200-440 VAC
Tensione ausiliaria CV3 (CV3) 110/240 VAC o 440 VAC
Dimensione frame A (A) A-Frame (H203 W98 D165)
Catalogo prodotti GLBL Global (Standard)
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 MCD202018T4CV3
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 4.9
Peso lordo materiale 2.79
Peso netto [kg] 2.2
Peso netto materiale 2.39
Plant from Orderline D902
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Typecode Part 1 MCD202018T4CV3

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality