MCD201110T6CV3

175G5197

MCD201110T6CV3
VLT® Soft Starter MCD Serie 201
110 kW 200A:4-6: 594
Three phase, 200-575 VAC
Voltaggio di controllo: 110/240 VAC o 440 VAC
(C) Conten. C (H240 W202 D214)

Codice modello: MCD201110T6CV3

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.1 kg
Peso netto 6.1 kg
Volume 0 l
EAN 5702427098374

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti MCD Soft Starter
Serie MCD 201 Serie 201
Potenza nominale 110 110 kW 200A:4-6: 594
Fase T Three phase
Tensione di alimentazione 6 200-575 VAC
Tensione ausiliaria CV3 110/240 VAC o 440 VAC
Dimensione frame C (C) Conten. C (H240 W202 D214)
Codice tipo Parte 1 MCD201110T6CV3
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codicemodello01 MCD201110T6CV3
Peso lordo calcolato [kg] 7.3
Peso netto calcolato [kg] 6.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality