MCD201110T4CV3

175G5175

MCD201110T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Serie 201
110 kW 200A:4-6: 594
Three phase, 200-440 VAC
Voltaggio di controllo: 110/240 VAC o 440 VAC
(C) Conten. C (H240 W202 D214)

Codice modello: MCD201110T4CV3

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.1 kg
Peso netto 6.1 kg
Volume 21.87 l
EAN 5702427098152

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Peso lordo materiale 6.1
Peso netto materiale 6.1
Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti MCD Soft Starter
Serie MCD 201 Serie 201
Potenza nominale 110 110 kW 200A:4-6: 594
Fase T Three phase
Tensione di alimentazione 4 200-440 VAC
Tensione ausiliaria CV3 110/240 VAC o 440 VAC
Dimensione frame C (C) Conten. C (H240 W202 D214)
Codice tipo Parte 1 MCD201110T4CV3
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codicemodello01 MCD201110T4CV3
Peso lordo calcolato [kg] 7.3
Peso netto calcolato [kg] 6.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality