MCD201075T6CV3
MCD201075T6CV3

175G5195

MCD201075T6CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(075) 75 kW 140A:4-6: 594, (T6) Three phase 200-575 VAC, (C) Conten. C (H240 W202 D214)

Codice modello: MCD201075T6CV3

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.8 kg
Peso netto 6.5 kg
Volume 0 l
EAN 5702427098350

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Famiglia Prodotti MCD (MCD) Soft Starter
Serie MCD 201 (201) Serie 201
Potenza nominale 075 (075) 75 kW 140A:4-6: 594
Fase T (T) Three phase
Tensione di alimentazione 6 (6) 200-575 VAC
Tensione ausiliaria CV3 (CV3) 110/240 VAC o 440 VAC
Dimensione frame C (C) Conten. C (H240 W202 D214)
Catalogo prodotti GLBL Global (Standard)
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 MCD201075T6CV3
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 13.8
Peso lordo materiale 6.8
Peso netto [kg] 6.5
Peso netto materiale 6.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Typecode Part 1 MCD201075T6CV3

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality