MCD201030T6CV3
MCD201030T6CV3

175G5191

MCD201030T6CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(030) 30 kW 60A:4-6: 354, (T6) Three phase 200-575 VAC, (A) A-Frame (H203 W98 D165)

Codice modello: MCD201030T6CV3

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.8 kg
Peso netto 2.6 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098312

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Famiglia Prodotti MCD (MCD) Soft Starter
Serie MCD 201 (201) Serie 201
Potenza nominale 030 (030) 30 kW 60A:4-6: 354
Fase T (T) Three phase
Tensione di alimentazione 6 (6) 200-575 VAC
Tensione ausiliaria CV3 (CV3) 110/240 VAC o 440 VAC
Dimensione frame A (A) A-Frame (H203 W98 D165)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 MCD201030T6CV3
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 4.9
Peso lordo materiale 2.8
Peso netto [kg] 2.2
Peso netto materiale 2.6
Plant from Orderline E601
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Typecode Part 1 MCD201030T6CV3

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality