MCD201022T6CV1

175G5201

MCD201022T6CV1
VLT® Soft Starter MCD Serie 201
22 kW 48A:4-6: 354
Three phase, 200-575 VAC
Voltaggio di controllo: 24 VAC/VDC
(A) A-Frame (H203 W98 D165)

Codice modello: MCD201022T6CV1

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.1 kg
Peso netto 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098411

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti MCD Soft Starter
Serie MCD 201 Serie 201
Potenza nominale 022 22 kW 48A:4-6: 354
Fase T Three phase
Tensione di alimentazione 6 200-575 VAC
Tensione ausiliaria CV1 24 VAC/VDC
Dimensione frame A (A) A-Frame (H203 W98 D165)
Codice tipo Parte 1 MCD201022T6CV1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codicemodello01 MCD201022T6CV1
Peso lordo calcolato [kg] 2.7
Peso netto calcolato [kg] 2.2
Impianto da Orderline B901