MCD201018T6CV1
MCD201018T6CV1

175G5200

MCD201018T6CV1
VLT® Compact Starter MCD 200
(018) 18 kW 42A:4-6: 354, (T6) Three phase 200-575 VAC, (A) A-Frame (H203 W98 D165)

Codice modello: MCD201018T6CV1

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.63 kg
Peso netto 2.4 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098404

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Famiglia Prodotti MCD (MCD) Soft Starter
Serie MCD 201 (201) Serie 201
Potenza nominale 018 (018) 18 kW 42A:4-6: 354
Fase T (T) Three phase
Tensione di alimentazione 6 (6) 200-575 VAC
Tensione ausiliaria CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Dimensione frame A (A) A-Frame (H203 W98 D165)
Catalogo prodotti GLBL Global (Standard)
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 MCD201018T6CV1
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 4.9
Peso lordo materiale 2.63
Peso netto [kg] 2.2
Peso netto materiale 2.4
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Typecode Part 1 MCD201018T6CV1

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality