MCD201075T4CV1

175G5184

MCD201075T4CV1
VLT® Soft Starter MCD Serie 201
75 kW 140A:4-6: 594
Three phase, 200-440 VAC
Voltaggio di controllo: 24 VAC/VDC
(C) C-Frame

Codice modello: MCD201075T4CV1

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.9 kg
Peso netto 6.1 kg
Volume 25.792 l
EAN 5702427098244

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti MCD Soft Starter
Serie MCD 201 Serie 201
Potenza nominale 075 75 kW 140A:4-6: 594
Fase T Three phase
Tensione di alimentazione 4 200-440 VAC
Tensione ausiliaria CV1 24 VAC/VDC
Dimensione frame C (C) C-Frame
Codice tipo Parte 1 MCD201075T4CV1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codicemodello01 MCD201075T4CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Peso lordo calcolato [kg] 7.3
Peso netto calcolato [kg] 6.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality