MCD201022T4CV3

175G5168

MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Serie 201
22 kW 48A:4-6: 354
Three phase, 200-440 VAC
Voltaggio di controllo: 110/240 VAC o 440 VAC
(A) A-Frame

Codice modello: MCD201022T4CV3

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.7 kg
Peso netto 2.2 kg
Volume 12.896 l
EAN 5702427098084

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti MCD Soft Starter
Serie MCD 201 Serie 201
Potenza nominale 022 22 kW 48A:4-6: 354
Fase T Three phase
Tensione di alimentazione 4 200-440 VAC
Tensione ausiliaria CV3 110/240 VAC o 440 VAC
Dimensione frame A (A) A-Frame
Codice tipo Parte 1 MCD201022T4CV3
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codicemodello01 MCD201022T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Peso lordo calcolato [kg] 2.7
Peso netto calcolato [kg] 2.2
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality