Mostra 265 prodotto(i)
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-2631-A1AB04-0
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-3031-A1AB04-0
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Trasmettitore di pressione, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3000-3831-A1AB04-0