Insertion temperature transmitters

Mostra 26 prodotto(i)

084Z4051

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4053

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Conn. elettriche: Spina DIN, Dim. coll. el.: 4 pin, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4056

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4076

MBT 5560, 100 mm, M,18x1.5

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4077

MBT 5560, 100 mm, G,1/2

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4081

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4082

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4090

MBT 5560, 80 mm, M,18x1.5

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4095

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: Pg 9, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

084Z4110

MBT 5560, 60 mm, G,1/4

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Dim. coll. el.: 4 pin, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti

Visualizza: