Mostra 20 prodotto(i)
MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16
Sensore di temperatura, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16
Sensore di temperatura, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16
Sensore di temperatura, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Segnale uscita: mV, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 800, Termocoppia: 1 x NiCr-Ni, tipo K, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16