Danfoss program of inclinometer sensors are developed to ensure a robust and high-performance solution for applications such as agricultural- and construction machines, as well as material handling equipments. These sensors are typically used in safety applications in order to keep the inclination of a machine, or just a part of it, a safety zone for working people, under control.
Mostra 4 prodotto(i)
Sensore di posizione inclinazione, DST X710, 30 °
Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Tipo di asse: Doppio, Chiave di identificazione: AO030000HC10 0033X00
Sensore di posizione inclinazione, DST X720, 85 °
Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo di asse: Doppio, Chiave di identificazione: MOS085000HC10 0033X00
Sensore di posizione inclinazione, DST X720, 10 °
Conn. elettriche: Cavo, Tipo di asse: Doppio, Chiave di identificazione: FOS010000HC10 0033X10
Sensore di posizione inclinazione, DST X730, 180 °
Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo di asse: Singolo, Chiave di identificazione: MVR360360HC10 0033X00