Mostra 211 prodotto(i)
Termostato, KP61
Temperatura al sensore [°C]: -30 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo per flusso aria, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP61
Temperatura al sensore [°C]: -30 - 15, Funzione reset: Manuale min, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore del tubo capillare, Lunghezza tubo capillare [mm]: 5000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP61
Temperatura al sensore [°C]: -30 - 15, Funzione reset: Manuale min, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo per flusso aria, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP62
Temperatura al sensore [°C]: -30 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore ambiente, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP63
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 10, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore del tubo capillare, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP63
Temperatura al sensore [°C]: -50 - 10, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo per flusso aria, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP62
Temperatura al sensore [°C]: -30 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore ambiente, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP68
Temperatura al sensore [°C]: -5 - 35, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore ambiente, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP69
Temperatura al sensore [°C]: -5 - 35, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo per flusso aria, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP71
Temperatura al sensore [°C]: -5 - 20, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP71
Temperatura al sensore [°C]: -5 - 20, Funzione reset: Manuale min, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP73
Temperatura al sensore [°C]: -25 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP73
Temperatura al sensore [°C]: -25 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore remoto a doppio contatto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP75
Temperatura al sensore [°C]: 0 - 35, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore di condotta remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP77
Temperatura al sensore [°C]: 20 - 60, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP77
Temperatura al sensore [°C]: 20 - 60, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 3000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP81
Temperatura al sensore [°C]: 80 - 150, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP79
Temperatura al sensore [°C]: 50 - 100, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP61
Temperatura al sensore [°C]: -30 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo per flusso aria, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30
Termostato, KP73
Temperatura al sensore [°C]: -25 - 15, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 5000, Grado di protezione IP: IP30