Mostra 31 prodotto(i)
PAHT G 12.5
Flusso [gpm] [Max]: 6.7, Flusso [l/min.] [Max]: 27.7, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2030, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000
PAHT G 20
Flusso [gpm] [Max]: 10.9, Flusso [l/min.] [Max]: 42.1, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1450, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000
PAHT G 25
Flusso [gpm] [Max]: 13.5, Flusso [l/min.] [Max]: 52.2, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2320, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000
PAHT G 32
Flusso [gpm] [Max]: 17.8, Flusso [l/min.] [Max]: 68.5, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Pressione di uscita [psig] [Max]: 2320, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000
PAHT G 50
Flusso [gpm] [Max]: 21.7, Flusso [l/min.] [Max]: 83.7, Pressione di uscita [barg] [Max]: 80, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1160, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità continua [giri/min.] [Min]: 1000