Pompe per acqua marina

Mostra 76 prodotto(i)

180B3005

APP 5.1

Flusso [gpm] [Max]: 21.7, Flusso [l/min.] [Max]: 83.7, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700

180B3006

APP 6.5

Flusso [gpm] [Max]: 27.8, Flusso [l/min.] [Max]: 107.2, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700

180B3007

APP 7.2

Flusso [gpm] [Max]: 31.2, Flusso [l/min.] [Max]: 120.2, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700

180B3008

APP 8.2

Flusso [gpm] [Max]: 36, Flusso [l/min.] [Max]: 138.5, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700

180B3010

APP 10.2

Flusso [gpm] [Max]: 45.4, Flusso [l/min.] [Max]: 174.9, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700

180B3030

APP 3.0

Flusso [gpm] [Max]: 15.3, Flusso [l/min.] [Max]: 59.2, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700

180B3032

APP 3.5

Flusso [gpm] [Max]: 15.5, Flusso [l/min.] [Max]: 59.6, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità [giri/min] [Min]: 700

180B3037

APP 0.8

Flusso [gpm] [Max]: 4.4, Flusso [l/min.] [Max]: 16.6, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700

180B3043

APP 1.5

Flusso [gpm] [Max]: 7.9, Flusso [l/min.] [Max]: 30.6, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700

180B3044

APP 1.8

Flusso [gpm] [Max]: 8.6, Flusso [l/min.] [Max]: 33.2, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Pressione di uscita [psig] [Max]: 1200, Velocità [giri/min] [Max]: 3450, Velocità [giri/min] [Min]: 700

Visualizza: