design living (RAX), Liquido, Tipo di sensore: Sensore integrato, 8 °C - 28 °C, RA

013G6170

Da utilizzare quando i radiatori d'arredo rappresentano la fonte di riscaldamento principale

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.134 Kilogram
Peso netto 0.122 Kilogram
Volume 0.278 Liter
EAN 5702420057323

 

CODICE UNSPSC 40101801
Colore Cromato
Contain batteries No
Contenuto del set Sensore
Description Da utilizzare quando i radiatori d'arredo rappresentano la fonte di riscaldamento principale
Design Sensore termostatico
Design sensore RAX
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funzione di intercettazione
Gruppo prodotti Products for design radiators
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max] 28 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min] 8 °C
Limitazione della temperatura No
Lunghezza tubo capillare [m] [Max] 0 m
N. dossier SCIP a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
Nome prodotto dossier SCIP RAX Sensor
Protezione antigelo
Tecnologia sensore Liquido
Tipo Living design (RAX)
Tipo di collegamento al sensore Allen screw
Tipo di collegamento alla valvola RA
Tipo di sensore Sensore integrato
Versione sensore RAX 6170

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality