TPC

003L3964

Flow activator TPC

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.32 Kilogram
Peso netto 0.312 Kilogram
Volume 0.387 Liter
EAN 5702425091551

 

Contain batteries No
Description Attivatore di flusso TPC
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Funzione Attuatore di portata
Gruppo prodotti Actuators - Temperature
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max] 50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min] -20 °C
Tipo TPC

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality