Mostra 114 prodotto(i)

027H1087

Valvola motorizzata, ICMTS 20C, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 4.6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140

027H1093

Valvola motorizzata, ICMTS 20B66, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 1.6, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140

027H2000

Valvola motorizzata, ICM 25-A, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 6

027H2001

Valvola motorizzata, ICM 25-B, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 12

027H2002

Valvola motorizzata, ICM 25-A, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 6

027H2003

Valvola motorizzata, ICM 25-B, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Valore kv [m³/h]: 12

027H2004

Valvola motorizzata, ICM 25-A, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare a tasca, Tipo attacco uscita: A saldare a tasca, Valore kv [m³/h]: 6

027H2005

Valvola motorizzata, ICM 25-B, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 25, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25, Tipo attacco ingresso: A saldare a tasca, Tipo attacco uscita: A saldare a tasca, Valore kv [m³/h]: 12

027H2006

Valvola motorizzata, ICM 25-A, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 22, Dimensione attacco ingresso [mm]: 22, Tipo attacco ingresso: Brasatura, Tipo attacco uscita: Brasatura, Valore kv [m³/h]: 6

027H2007

Valvola motorizzata, ICM 25-B, Acciaio

Dimensione attacco di uscita [mm]: 22, Dimensione attacco ingresso [mm]: 22, Tipo attacco ingresso: Brasatura, Tipo attacco uscita: Brasatura, Valore kv [m³/h]: 12

Visualizza: