Regolatori di bypass gas caldo - TUH, TCHE, TGHE

Mostra 48 prodotto(i)

067N8301

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 13, Capacità orifizio [kW]: 5.6, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N8303

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 7, Capacità orifizio [kW]: 6.5, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N8304

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 7, Capacità orifizio [kW]: 8.8, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N8305

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 7, Capacità orifizio [kW]: 14.5, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N8306

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 16, Capacità orifizio [kW]: 10.7, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N8308

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 8, Capacità orifizio [kW]: 15, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N8309

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 10, Capacità orifizio [kW]: 13, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N8311

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 8, Capacità orifizio [kW]: 28.9, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N8314

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 10, Capacità orifizio [kW]: 5, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

067N8315

Regolatore bypass a gas caldo, TGHE

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Temperatura al sensore [°C]: -1 - 12, Capacità orifizio [kW]: 8.4, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Visualizza: