Mostra 18 prodotto(i)
Regolatore bypass a gas caldo, KVC 12
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Valore kv [m³/h]: 0.68, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
Regolatore bypass a gas caldo, KVC 15
Dimensione ingresso [mm]: 16, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 16.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Valore kv [m³/h]: 1.25, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
Regolatore bypass a gas caldo, CPCE 12
Dimensione ingresso [mm]: 12, Tipo attacco ingresso: A cartella, Dim. uscita [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A cartella, 0 bar - 6 bar, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
Regolatore bypass a gas caldo, CPCE 12
Dimensione ingresso [mm]: 12, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
Regolatore bypass a gas caldo, CPCE 15
Dimensione ingresso [mm]: 16, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 16.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
Regolatore bypass a gas caldo, CPCE 22
Dimensione ingresso [mm]: 22, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 22.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
Regolatore bypass a gas caldo, CPCE 12
Dimensione ingresso [mm]: 12, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
Regolatore bypass a gas caldo, CPCE 15
Dimensione ingresso [mm]: 16, Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Dim. uscita [mm]: 16.00, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28