Scambiatori di calore a microcanali

Mostra di più
Scambiatori di calore a microcanali

Mostra 23 prodotto(i)

021U0094

Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1800-C, Imballo multiplo

Capacità stimata R410A [kW]: 37.2, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121

021U0095

Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1500-C, Imballo multiplo

Capacità stimata R410A [kW]: 15.4, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121

021U0096

Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1600-C, Imballo multiplo

Capacità stimata R410A [kW]: 20.3, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121

Visualizza: