Mostra 341 prodotto(i)
Pressostato a cartuccia, ACB, 23.5 bar, 19.5 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 23.5, Pressione attiv. più bassa [bar]: 19.5, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 21 bar, 14 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 21, Pressione attiv. più bassa [bar]: 14, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 25 bar, 20 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 25, Pressione attiv. più bassa [bar]: 20, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Connettori a forcella, Grado di protezione IP: IP40
Pressostato a cartuccia, ACB, 1 bar, 0.2 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 1, Pressione attiv. più bassa [bar]: 0.2, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NO), Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 23 bar, 17 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 23, Pressione attiv. più bassa [bar]: 17, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65