Compressore scroll, tipo, VLZ065TGNEDB

120G0395

Refrigerante(i): R404A; R448A; R449A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo singolo

Dettagli prodotto

Peso lordo 38.5 Kilogram
Peso netto 35 Kilogram
Volume 0.336 Cubic meter
EAN 5702424686987

 

Alimentazione compressore [V] 380-480/3/50-60
Altezza attacco aspirazione [mm] 261 mm
Altezza attacco scarico [mm] 403 mm
Altezza totale [mm] 436 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 528 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 528 V
Approvazione CE
UL
UKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 342 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 380 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Carica olio [L] 1.57 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 5.4 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP22
Codice configurazione Singolo
Connessioni elettriche Faston
Contain batteries No
Controllo capacità Convertitore
Coppia di serraggio [Nm] 11 N-m
Coppia equalizzazione olio [Nm] 53 N-m
Coppia terra [Nm] 2 N-m
Description VLZ065TGD
Diametro [mm] 184 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 7/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 3/4 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 7/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 3/4 in
Drenaggio olio 1/4'' NPT
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 480 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 480 V
EU RoHS compliance Out of scope
Family VLZ
Fase 3
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 15 - 100
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Nessuno
Gruppo prodotti Hermetic compressors
In scope of WEEE No
Iniezione di liquido No
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VLZ065TGNEDB
Montaggio spia liquido Nessuno
N. dossier SCIP 39558ea7-32d6-48a0-a8bd-af1a7fd62f32
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome prodotto Scroll compressor VLZ
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8590013
Oil type POE
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Protezione motore Protezione motore da convertitore di frequenza
Refrigerante(i) R404A
R448A
R449A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 0.177 Ohm
Riferimento olio POE46-RL46HB
RLA 27.2 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo VLZ065
Tipo di attacco A saldare
TS Max Lato Alta 65 °C
TS Max Lato Bassa 55 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 3000 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3600 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 65.1 cm³
Volume Lato Alta 0.7 L
Volume Lato Bassa 4.7 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality