Applicazione |
Residenziale (grado inquinamento 2) |
Approvazione |
Bluetooth ERC CE EAC |
Batterie di alimentazione |
2 batterie alcaline AA 1,5 V |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] |
28 °C |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] |
4 °C |
Classe IP termostato |
20 |
Classe sicurezza |
Tipo 1 |
Classe software |
A |
Colore |
RAL 9016 |
Consumo elettrico (standby) [mW] |
3 mW |
Consumo energetico [W] |
1.2 W |
Controllo |
PID |
Description |
Testina termostatica elettronica per radiatori stand alone |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Frequenza di trasmissione [GHz] |
2.4 GHz |
Funzione finestra aperta |
Sì |
Gruppo prodotti |
Radiator thermostat |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore carica batteria bassa |
Sì |
Integrazione di sistema |
Stand alone |
Intervallo di misura della temperatura |
1 min |
Livello di rumore Calore dB(A) JIS C 9612 |
30 |
Movimento stelo |
Lineare, fino a 4.5mm, max 2 mm sulla valvola (1mm/s) |
Potenza di trasmissione [mW] [Max] |
2.1 mW |
Standard Wireless |
Bluetooth |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura dell'acqua [°C] [Max] |
90 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] |
65 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] |
-20 °C |
Termostato |
Testina termostatica per radiatori programmabile |
Tipo |
Danfoss Eco™ Bluetooth |
Tipo attuatore |
Elettromeccanico |
Tipo di adattatore |
Caleffi Giacomini Herz M28 M30 RA |
Tipo di controllo Risc. |
Termostato per radiatori |
Tipo display |
LCD con retroilluminazione |
Vita utile batteria [Anni] |
2 anno |