RAX-K Sensori, RAX-K 6080, Liquido, Tipo di sensore: Sensore integrato, 8 °C - 28 °C, M30x1.5, RAL 9016 bianco
RAX-K Sensori, RAX-K 6080, Liquido, Tipo di sensore: Sensore integrato, 8 °C - 28 °C, M30x1.5, RAL 9016 bianco

013G6080

Per valvole non Danfoss, funzione di arresto positivo.

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.15 kg
Peso netto 0.14 kg
EAN 5702420110523

 

Colore RAL 9016 bianco
Descrizione Per valvole non Danfoss, funzione di arresto positivo.
Design sensore RAX-K
Funzione di intercettazione
Gruppo prodotti Sensori per radiatore
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max] 28 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min] 8 °C
Limitazione della temperatura No
Protezione antigelo
Tecnologia sensore Liquido
Tipo RAX-K Sensori
Tipo di collegamento al sensore Dado in metallo
Tipo di collegamento alla valvola M30x1.5
Tipo di sensore Sensore integrato
Versione sensore RAX-K 6080

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality