Accessori, Copia di Elementi Dry Mount

088L0124

Cavo di prolunga 0,25 m ECdry Danfoss

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.12 Kg
Peso netto 0.119 Kg
Volume 0.88 Liter
EAN 5703466238165

 

Applicazione Floor heating
Approvazione CE
China RoHS compliance Out of scope
CODICE UNSPSC 40101830
Description Cavo di prolunga 0,25 m ECdry Danfoss
Descrizione prodotto ECdry X25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ente certificatore CE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garanzia [Anno] 5
Gruppo prodotti Accessories
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Larghezza imballo [mm] 110 mm
Profondità imballo [mm] 200 mm
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 220 V
Tipo Dry Mount Elements Danfoss
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto ECdry 55
ECdry 100
Warranty type 2-year product warranty

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality