Orifizio per valvola di espansione, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2710

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.164 Kg
Peso netto 0.13 Kg
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320924

 

Accessori prodotto Accessori TXV
Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
Capac. stimata R134a, campo N [kW] 63 kW
Capac. stimata R134a, campo N [TR] 18 TR
Capac. stimata R22, campo B [kW] 48.5 kW
Capac. stimata R22, campo B [TR] 13.8 TR
Capac. stimata R22, campo N [kW] 95 kW
Capac. stimata R22, campo N [TR] 27 TR
Capac. stimata R404A, campo B [kW] 34 kW
Capac. stimata R404A, campo B [TR] 9.72 TR
Capac. stimata R404A, campo N [kW] 81 kW
Capac. stimata R404A, campo N [TR] 23 TR
Capac. stimata R407A, campo N [kW] 95 kW
Capac. stimata R407A, campo N [TR] 27 TR
Capac. stimata R407C, campo N [kW] 91 kW
Capac. stimata R407C, campo N [TR] 26 TR
Capac. stimata R407F, campo N [kW] 113 kW
Capac. stimata R407F, campo N [TR] 32 TR
Capac. stimata R507, campo B [kW] 34 kW
Capac. stimata R507, campo B [TR] 9.72 TR
Capac. stimata R507, campo N [kW] 81 kW
Capac. stimata R507, campo N [TR] 23 TR
China RoHS compliance Out of scope
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Dim. orificio 07
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile Parti di ricambio TXV
N. dossier SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nome parti singole TE 12
Nome prodotto dossier SCIP TE
Product Name Description Orifizio per valvola di espansione
Quantità per formato imballo 8 pz
Refrigerante(i) R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Tipo ORF
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto TE 12

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality