
Contattore, CI 5-5
037H350332
Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 20.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 230, Tensione bobina @ 60 Hz: 230
Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 20.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 230, Tensione bobina @ 60 Hz: 230
Peso lordo | 0.16 kg |
Peso netto | 0.16 kg |
EAN | 5702423265275 |
Peso lordo | 0.16 kg |
Peso netto | 0.16 kg |
EAN | 5702423265275 |
Approvazione |
C UL US CE EAC LLC CDC TYSK |
Aus. integrato Contatti NC | 1 |
Carico AC-1 Ith, aperto | 20 A |
Carico AC-1 lthe, protezione | 16 A |
Carico AC-3 sx | 4.9 A |
Contatti principali | 3 |
Descrizione prodotto | Contattore |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Contattori e avviatori motore |
Nome file approvazione UL | E63581 |
Nome prodotto | Contattore |
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi | 4 |
Potenza AC-3 @ 220-240 V | 1.5 kW |
Potenza AC-3 @ 380-500 V | 2.2 kW |
Quantità per formato imballo | 5 pc |
Tensione bobina @ 50 Hz | 230 V |
Tensione bobina @ 60 Hz | 230 V |
Tipo | CI 5-5 |
Approvazione |
C UL US CE EAC LLC CDC TYSK |
Aus. integrato Contatti NC | 1 |
Carico AC-1 Ith, aperto | 20 A |
Carico AC-1 lthe, protezione | 16 A |
Carico AC-3 sx | 4.9 A |
Contatti principali | 3 |
Descrizione prodotto | Contattore |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Contattori e avviatori motore |
Nome file approvazione UL | E63581 |
Nome prodotto | Contattore |
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi | 4 |
Potenza AC-3 @ 220-240 V | 1.5 kW |
Potenza AC-3 @ 380-500 V | 2.2 kW |
Quantità per formato imballo | 5 pc |
Tensione bobina @ 50 Hz | 230 V |
Tensione bobina @ 60 Hz | 230 V |
Tipo | CI 5-5 |