Contattore, CI 5-2
Contattore, CI 5-2

037H350132

Carico AC-1 Ith, aperto: 16.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 230, Tensione bobina @ 60 Hz: 230

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.16 kg
Peso netto 0.16 kg
EAN 5702423265855

 

Approvazione C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Aus. integrato Contatti NC 2
Aus. integrato Contatti NO 2
Carico AC-1 Ith, aperto 16 A
Carico AC-1 lthe, protezione 12 A
Carico AC-3 sx 3.7 A
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E82701
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 4
Potenza AC-3 @ 220-240 V 1.1 kW
Potenza AC-3 @ 380-500 V 1.5 kW
Quantità per formato imballo 5 pc
Tensione bobina @ 50 Hz 230 V
Tensione bobina @ 60 Hz 230 V
Tipo CI 5-2

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality