Contattore, CI 5-12
Contattore, CI 5-12

037H450732

Contatti principali: 3, Carico AC-1 Ith, aperto: 20.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 230, Tensione bobina @ 60 Hz: 230

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.16 kg
Peso netto 0.16 kg
EAN 5702423266012

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Aus. integrato Contatti NO 1
Carico AC-1 Ith, aperto 20 A
Carico AC-1 lthe, protezione 16 A
Carico AC-3 sx 11.5 A
Contatti principali 3
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E63581
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 4
Potenza AC-3 @ 220-240 V 3 kW
Potenza AC-3 @ 380-500 V 5.5 kW
Quantità per formato imballo 20 pc
Tensione bobina @ 50 Hz 230 V
Tensione bobina @ 60 Hz 230 V
Tipo CI 5-12

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality