Contattore, CI 12
Contattore, CI 12

037H003213

Contatti principali: 4, Carico AC-1 Ith, aperto: 25.0, Tensione bobina @ 50 Hz: 24, Tensione bobina @ 60 Hz: 24

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.3 kg
Peso netto 0.3 kg
EAN 5702423022786

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Carico AC-1 Ith, aperto 25 A
Carico AC-1 lthe, protezione 20 A
Carico AC-3 sx 12 A
Contatti principali 4
Descrizione prodotto Contattore
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E63581
Nome prodotto Contattore
Numero massimo contatti ausiliari aggiuntivi 4
Potenza AC-3 @ 220-240 V 3 kW
Potenza AC-3 @ 380-690 V 5.5 kW
Prodotto identico 037H403213
Quantità per formato imballo 30 pc
Tensione bobina @ 50 Hz 24 V
Tensione bobina @ 60 Hz 24 V
Tipo CI 12

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality