Mostra 22 prodotto(i)
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 3/8" A, 10, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 10 mm
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 3/8" A, 12, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 12 mm
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 1/2" A, 10, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 10 mm
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 1/2" A, 12, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 12 mm
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 1/2" A, 14, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 14 mm
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 1/2" A, 15, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 15 mm
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 1/2" A, 16, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 16 mm
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 3/4", 10, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 10 mm
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 3/4", 12, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 12 mm
Raccordi a compressione per tubazioni in acciaio e rame, G 3/4", 14, Nichelato
Raccordi rame/acciaio per tubo da 14 mm