Controllo automatico del bypass, AVDO, Ad angolo, filettatura interna, filettatura interna

003L6002

Valvola di portata costante autoazionata

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.632 Kilogram
Peso netto 0.632 Kilogram
Volume 1.112 Liter
EAN 5702420017136

 

Campo pressione differenziale [bar] [Max] 0.5 bar
Connessioni 1/2"
Description Valvola di portata costante autoazionata
Design Ad angolo
Dimensione ingresso collegamento Rp 1/2
Dimensione uscita collegamento Rp 1/2
Dimensioni valvola DN 15
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodotti Automatic Bypass Control
Impostazione [bar] [Max] 0.5 bar
Impostazione [bar] [Min] 0.05 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
Nome prodotto dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 15
Pressione d'esercizio [bar] [Max] 10 bar
Temperatura di mandata [°C] [Max] 120 °C
Tipi di attacchi Threaded
Tipo AVDO
Tipo attacco ingresso filettatura interna
Tipo attacco uscita filettatura interna

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality