Controllo automatico del bypass, AVDO, Ad angolo, filettatura interna, Filettatura esterna

003L6008

Valvola di portata costante autoazionata

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.8 Kilogram
Peso netto 0.768 Kilogram
Volume 1.06 Liter
EAN 5702420017129

 

Campo pressione differenziale [bar] [Max] 0.5 bar
Connessioni 3/4"
Description Valvola di portata costante autoazionata
Design Ad angolo
Dimensione ingresso collegamento Rp 3/4
Dimensione uscita collegamento R 3/4
Dimensioni valvola DN 20
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gruppo prodotti Automatic Bypass Control
Impostazione [bar] [Max] 0.5 bar
Impostazione [bar] [Min] 0.05 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
N. dossier SCIP 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
Nome prodotto dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 20
Pressione d'esercizio [bar] [Max] 10 bar
Temperatura di mandata [°C] [Max] 120 °C
Tipi di attacchi Threaded
Tipo AVDO
Tipo attacco ingresso filettatura interna
Tipo attacco uscita Filettatura esterna

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality