La Guida Utente del Danfoss Product Store può essere scaricata qui.
È stata avviata una procedura di disconnessione per garantire la sicurezza dell'account.La sessione terminerà fra
È stata effettuata la disconnessione per inattività negli ultimi 120 minuti.
Continuando verrà effettuato l'accesso e si verrà indirizzati al negozio Danfoss predefinito.
Se continui, verrai scollegato dal tuo Danfoss Product Store e reindirizzato allo Store che hai selezionato.
E' stato effettuato il log-out perché non hai le credenziali per effettuare acquisti nel Paese selezionato.
You are at the {0} store.
Mostra 4 prodotto(i)
Set di base da 3/8" ad angolo
Set professionale da 3/8" ad angolo con O-ring
Set professionale da 1/2" ad angolo con O-ring
RTW + RLV KS 15 MM A (CONFEZIONE BLISTER)