Testina per radiatori, Danfoss Ally™, Tipo di adattatore: M30; RA; RAV; RAVL, 2.4 GHz
014G2460
Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Ally
Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Ally
Peso lordo | 0.25 kg |
Peso netto | 0.2 kg |
EAN | 5702425245015 |
Peso lordo | 0.25 kg |
Peso netto | 0.2 kg |
EAN | 5702425245015 |
Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
Approvazioni |
CE EAC UKCA UA.TR.089 |
Batterie di alimentazione | 2 batterie alcaline AA 1,5 V |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Classe IP termostato | 20 |
Classe sicurezza | Tipo 1 |
Classe software | A |
Colore | RAL 9016 |
Consumo elettrico (standby) [mW] | 3 mW |
Consumo energetico [W] | 1.2 W |
Controllo | PID |
Descrizione | Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Ally |
Frequenza di trasmissione [GHz] | 2.4 GHz |
Funzione finestra aperta | Sì |
Gruppo prodotti | Testina per radiatori |
Indicatore carica batteria bassa | Sì |
Integrazione di sistema | Danfoss Ally™ |
Intervallo di misura della temperatura | 1 min |
Livello di rumore Calore dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Movimento stelo | Lineare, fino a 4.5mm, max 2 mm sulla valvola (1mm/s) |
Standard Wireless | Zigbee |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura dell'acqua [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
Tipo | Danfoss Ally™ |
Tipo attuatore | Elettromeccanico |
Tipo di adattatore |
RA M30 RAVL RAV |
Tipo di controllo Risc. | Termostato per radiatori |
Tipo display | LCD con retroilluminazione |
Vita utile batteria [Anni] | 2 yr |
Applicazione | Residenziale (grado inquinamento 2) |
Approvazioni |
CE EAC UKCA UA.TR.089 |
Batterie di alimentazione | 2 batterie alcaline AA 1,5 V |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Classe IP termostato | 20 |
Classe sicurezza | Tipo 1 |
Classe software | A |
Colore | RAL 9016 |
Consumo elettrico (standby) [mW] | 3 mW |
Consumo energetico [W] | 1.2 W |
Controllo | PID |
Descrizione | Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Ally |
Frequenza di trasmissione [GHz] | 2.4 GHz |
Funzione finestra aperta | Sì |
Gruppo prodotti | Testina per radiatori |
Indicatore carica batteria bassa | Sì |
Integrazione di sistema | Danfoss Ally™ |
Intervallo di misura della temperatura | 1 min |
Livello di rumore Calore dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Movimento stelo | Lineare, fino a 4.5mm, max 2 mm sulla valvola (1mm/s) |
Standard Wireless | Zigbee |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura dell'acqua [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
Tipo | Danfoss Ally™ |
Tipo attuatore | Elettromeccanico |
Tipo di adattatore |
RA M30 RAVL RAV |
Tipo di controllo Risc. | Termostato per radiatori |
Tipo display | LCD con retroilluminazione |
Vita utile batteria [Anni] | 2 yr |