Testina per radiatori, Danfoss Ally™, Tipo di adattatore: Caleffi; Giacomini; M30; RA, 2.4 GHz
Testina per radiatori, Danfoss Ally™, Tipo di adattatore: Caleffi; Giacomini; M30; RA, 2.4 GHz

014G2461

Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Ally

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.28 kg
Peso netto 0.2 kg
EAN 5702425245121

 

Applicazione Residenziale (grado inquinamento 2)
Approvazioni CE
EAC
UKCA
UA.TR.089
Batterie di alimentazione 2 batterie alcaline AA 1,5 V
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] 35 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] 5 °C
Classe IP termostato 20
Classe sicurezza Tipo 1
Classe software A
Colore RAL 9016
Consumo elettrico (standby) [mW] 3 mW
Consumo energetico [W] 1.2 W
Controllo PID
Descrizione Testina termostatica elettronica per sistema Danfoss Ally
Frequenza di trasmissione [GHz] 2.4 GHz
Funzione finestra aperta
Gruppo prodotti Testina per radiatori
Indicatore carica batteria bassa
Integrazione di sistema Danfoss Ally™
Intervallo di misura della temperatura 1 min
Livello di rumore Calore dB(A) JIS C 9612 <30
Movimento stelo Lineare, fino a 4.5mm, max 2 mm sulla valvola (1mm/s)
Standard Wireless Zigbee
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura dell'acqua [°C] [Max] 90 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C] 75 °C
Tipo Danfoss Ally™
Tipo attuatore ABRA-A5
Tipo di adattatore RA
M30
Caleffi
Giacomini
Tipo di controllo Risc. Termostato per radiatori
Tipo display LCD con retroilluminazione
Vita utile batteria [Anni] 2 anno

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi