HSV3B28, Compressione esterna 28 mm, Paletta
087N6630
HSV3B28, Corpo valvola a paletta 3 vie a compressione esterna 28mm
HSV3B28, Corpo valvola a paletta 3 vie a compressione esterna 28mm
Peso lordo | 1.104 Kg |
Peso netto | 1.095 Kg |
Volume | 1.001 Liter |
EAN | 5013567173280 |
Peso lordo | 1.104 Kg |
Peso netto | 1.095 Kg |
Volume | 1.001 Liter |
EAN | 5013567173280 |
Description | HSV3B28, Corpo valvola a paletta 3 vie a compressione esterna 28mm |
Descrizione prodotto | HSV3B28 |
Dimensione valvola e collegamento | Compressione esterna 28 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Garanzia [Anno] | 2 |
Gruppo prodotti | Zone Valves |
Metodo di chiusura | Paletta |
Nome categoria | 3 Port Valve Body |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 0.7 bar |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | HSV3 Paddle |
Valori Kvs [m³/h] | 7.9 m³/h |
Description | HSV3B28, Corpo valvola a paletta 3 vie a compressione esterna 28mm |
Descrizione prodotto | HSV3B28 |
Dimensione valvola e collegamento | Compressione esterna 28 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Garanzia [Anno] | 2 |
Gruppo prodotti | Zone Valves |
Metodo di chiusura | Paletta |
Nome categoria | 3 Port Valve Body |
Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 0.7 bar |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | HSV3 Paddle |
Valori Kvs [m³/h] | 7.9 m³/h |