![Valvole di zona, HPA, Aprire/chiudere, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, SPST Valvole di zona, HPA, Aprire/chiudere, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, SPST](https://assets.danfoss.com/photos/preview/135133/ID259463374259-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Valvole di zona, HPA, Aprire/chiudere, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, SPST
087N6579
HPA2, attuatore NC per valvola 2 vie con contatto ausiliario tipo SPST
HPA2, attuatore NC per valvola 2 vie con contatto ausiliario tipo SPST
Peso lordo | 0.54 kg |
Peso netto | 0.52 kg |
EAN | 5013567062218 |
Peso lordo | 0.54 kg |
Peso netto | 0.52 kg |
EAN | 5013567062218 |
Descrizione | HPA2, attuatore NC per valvola 2 vie con contatto ausiliario tipo SPST |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Gruppo prodotti | Valvole di zona |
Interruttore ausiliario | SPST |
Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 1 A |
Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 3 A |
Tempo di apertura [Sec] [Max] | 35 s |
Tempo di chiusura [sec] [Max] | 20 s |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | HPA |
Tipo regolazione flusso | Aprire/chiudere |
Tolleranza | ±15% |
Descrizione | HPA2, attuatore NC per valvola 2 vie con contatto ausiliario tipo SPST |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Gruppo prodotti | Valvole di zona |
Interruttore ausiliario | SPST |
Relè di uscita di tipo induttivo [A] | 1 A |
Relè di uscita di tipo resistivo [A] | 3 A |
Tempo di apertura [Sec] [Max] | 35 s |
Tempo di chiusura [sec] [Max] | 20 s |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | HPA |
Tipo regolazione flusso | Aprire/chiudere |
Tolleranza | ±15% |