AMZ 112, 84.00 m³/h, Rp 1 1/4

082G5403

AMZ 112 ON/OFF due vie fil. int. 24 V DN32

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.628 Kg
Peso netto 1.553 Kg
Volume 4 Liter
EAN 5710104079769

 

Alternativa mezzo Acqua di circolazione
Alternativa mezzo 2 Acqua glicolica fino al 50%
Applicazione Riscaldamento centralizzato domestico e commerciale
Applicazione alternativa VSP Impianti a energia solare
China RoHS compliance Out of scope
Coppia di lavoro [Nm] 10 N-m
Description AMZ 112 ON/OFF due vie fil. int. 24 V DN32
Diametro [mm] 32 mm
Dimensioni attacco Rp 1 1/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gruppo prodotti Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale corpo valvola CW 617 N UNI EN 12165
Materiale stelo valvola CW 614 N UNI EN 12164
Materiale valvola a sfera CW 614 N UNI EN 12164
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Nome prodotto dossier SCIP 082G5403
Numero di vie 2
Posizione alberino Nessuno
Pressione differenziale di chiusura (deviazione) [bar] [Max] 6 bar
Pressione differenziale di chiusura (miscelazione) [bar] [Max] 6 bar
Pressione nominale [bar] 40 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 110 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo AMZ 112
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 84 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality